Artículos 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

Detalles

Descripción del producto

  • Compensación óptima de la dilatación térmica que se produce entre el inserto de molde y la placa de cavidad con cajera gracias al centrado directo en la cavidad
  • Espacio de montaje mínimo para un máximo aprovechamiento del espacio en el inserto de molde
  • Diseño libre mediante elementos de centrado con y sin agujeros para tornillos y provistos de recubrimiento DLC

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.