Artículos 2

ADP
d1
Pines
A
l
SW
d3
E 66225/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
43
10
12.5
E 66225/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
43
10
12.5

Detalles

Descripción del producto

  • Acoplamiento rápido sin aislar los hilos individuales
  • Codificación de los hilos por colores
  • Temperatura máxima: 90 °C

Material

  • Superficie del contacto: Ni/Au
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.