Sensores inductivos

29 producto(s) encontrado(s)
29 producto(s) encontrado(s)
E 6502 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 6507 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65025 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 65075 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6515 Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
1 artículo(s)
E 6540 Sensor analógico inductivo
Sensor analógico inductivo
2 artículo(s)
E 6541 Controlador analógico
Controlador analógico
1 artículo(s)
E 6550 Interruptor de proximidad con conector
Interruptor de proximidad con conector
2 artículo(s)
E 65505 Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C
1 artículo(s)
E 6551 Interruptor de proximidad con cable
Interruptor de proximidad con cable
1 artículo(s)
E 65511 Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
2 artículo(s)
E 65512 Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C
1 artículo(s)
E 6555 Interruptor de proximidad plano con cable
Interruptor de proximidad plano con cable
1 artículo(s)
E 6557 Interruptor de proximidad plano, hasta 100 °C, con cable
Interruptor de proximidad plano, hasta 100 °C, con cable
1 artículo(s)
E 6560 Interruptor de proximidad rectangular con cable
Interruptor de proximidad rectangular con cable
1 artículo(s)
E 65601 Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
1 artículo(s)
E 6574 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
3 artículo(s)
E 6576 Distribuidor de señales doble Y
Distribuidor de señales doble Y
2 artículo(s)
E 65740 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
1 artículo(s)
E 6594 Soporte para sensor
Soporte para sensor
4 artículo(s)
E 6610 Cable de conexión enchufe hembra, M12, 4 polos
Cable de conexión enchufe hembra, M12, 4 polos
6 artículo(s)
E 6615 Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
6 artículo(s)
E 6620 Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
2 artículo(s)
E 6586 Equipo de comprobación de sensores de proximidad
Equipo de comprobación de sensores de proximidad
1 artículo(s)
E 6590 Ajustador para interruptores de final de carrera
Ajustador para interruptores de final de carrera
2 artículo(s)
E 6600 Cable de conexión enchufe hembra M16 de 3 polos
Cable de conexión enchufe hembra M16 de 3 polos
4 artículo(s)
E 66005 Cable de conexión enchufe macho M16 de 3 polos
Cable de conexión enchufe macho M16 de 3 polos
4 artículo(s)
E 6604 Conector hembra, M16, de 3 polos
Línea ampliada Conector hembra, M16, de 3 polos
3 artículo(s)
E 66045 Conector macho, M16, de 3 polos
Línea ampliada Conector macho, M16, de 3 polos
3 artículo(s)
Mostrando 29 de los 29 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.