V 74620
Lima de fibra cerámica NEW Super Stone, plana
Artículos 266
| |
ADP
|
s
|
b
|
l
|
Grano
|
Piezas por unidad de embalaje
|
Color
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
|
|
0.5
|
2
|
100
|
1500
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
2000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
3000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
|
|
0.5
|
4
|
100
|
800
|
1
|
|
Detalles
Descripción del producto
- Concebida para zonas pequeñas y muy pequeñas, nervios y contornos complicados
- Aptas para aceros para herramientas tratados y sin tratar
- Para eliminar capas duras generadas durante la electroerosión
- Alta resistencia a la rotura
Aplicación
- Corta solo por el extremo; si se combina con pasta de diamante pueden también utilizarse los lados.
- Resulta especialmente apropiada para sistemas de pulido por ultrasonidos.
- Si es posible, acórtela con muela de tronzar de diamante y saque el extremo con una lima de diamante fina.
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos