Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Botella

Detalles

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente anaeróbico de resistencia media para sellar roscas de metal de paso fino, como las que se emplean en tuberías hidráulicas, sistemas neumáticos o de circuitos de refrigeración. El adhesivo/sellador es resistente a agentes químicos y no contiene disolventes. Cura dentro de los filetes de la rosca y sella de forma permanente los componentes en los que se aplica.

Ventajas

  • Para roscas hasta M36 y grietas de hasta 0,18 mm de anchura
  • Permite el desmontaje con herramientas manuales
  • Alta resistencia a agentes químicos
  • Resistente a vibraciones y choques
  • Es inofensivo y no requiere marcaje alguno

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
marrón
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
150 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
Éster dimetilacrílico
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.1 g/cm³
Método de ensayo:
DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta:
Valor:
0.18 mm
Método de ensayo:
     
Resistencia final después de
Valor:
12 h
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Par residual de desmontaje
Valor:
6 Nm
Método de ensayo:
DIN EN 15865
Resistencia funcional después de
Valor:
4-8 h
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Tamaño máximo de la rosca:
Valor:
M36
Método de ensayo:
     
Firmeza inicial después de
Valor:
5-15 min
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Resistencia
Valor:
resistencia media
Método de ensayo:
    
Par de rotura de desmontaje
Valor:
10 Nm
Método de ensayo:
DIN EN 15865 (sin pretensado)
Resistencia a la compresión/cortadura:
Valor:
11 N/mm²
Método de ensayo:
DIN EN 15337
Viscosidad
Valor:
700 mPas/thix
Método de ensayo:
Brookfield (25 °C)

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VBA 5M42/ 1/ 50 Sellador de roscas, resistencia media y viscosidad media Imagen del producto

VBA 5M42/ 1/ 50

Sellador de roscas, resistencia media y viscosidad media

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.