Σύστημα σύνδεσης

Το κατάλληλο σύστημα σωλήνωσης για τους υδραυλικούς κυλίνδρους σας εξασφαλίζει ασφαλείς και αποδοτικές συνδέσεις σε ολόκληρο το σύστημα. Τα εξαρτήματα στεγανοποίησης, οι τάπες και οι χαμηλής διαρροής υδραυλικοί σύνδεσμοι επίπεδο πρόσωπο στεγανοποίησης εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αστοχιών.

10 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
10 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
E 7100 Βιδωτή υποδοχή, ίσιο
Διεύρηνση γκάμας Βιδωτή υποδοχή, ίσιο
8 Είδος
E 7103 Υδραυλικός προσαρμογέας, με στεγανοποιητική ροδέλα και στις δύο πλευρές
Υδραυλικός προσαρμογέας, με στεγανοποιητική ροδέλα και στις δύο πλευρές
5 Είδος
E 7110 Ρυθμιζόμενη 90°-Βιδωτή υποδοχή κώνο στεγανοποίησης
Ρυθμιζόμενη 90°-Βιδωτή υποδοχή κώνο στεγανοποίησης
2 Είδος
E 7112 Ρυθμιζόμενο T-ρακόρ με κώνο στεγανοποίησης
Ρυθμιζόμενο T-ρακόρ με κώνο στεγανοποίησης
2 Είδος
E 7120 90° περιστρεφόμενη σύνδεση με κώνο στεγανοποίησης
90° περιστρεφόμενη σύνδεση με κώνο στεγανοποίησης
7 Είδος
E 71009 Βιδωτή υποδοχή, ίσια ,ανοξείδωτη
Διεύρηνση γκάμας Βιδωτή υποδοχή, ίσια ,ανοξείδωτη
8 Είδος
E 71109 Ρυθμιζόμενη 90°-Βιδωτή υποδοχή , ανοξείδωτη
Ρυθμιζόμενη 90°-Βιδωτή υποδοχή , ανοξείδωτη
4 Είδος
E 7140 Βιδωτή τάπα, με περιλαίμιο και στεγανοποιητική ροδέλα, από χάλυβα
Βιδωτή τάπα, με περιλαίμιο και στεγανοποιητική ροδέλα, από χάλυβα
11 Είδος
E 72020 Αρσενικό ρακόρ πιέσεως, ISO 16028
Αρσενικό ρακόρ πιέσεως, ISO 16028
4 Είδος
E 72030 Θυληκό ρακόρ πιέσεως, ISO 16028
Θυληκό ρακόρ πιέσεως, ISO 16028
4 Είδος
Εμφανίζονται 10 από 10 .
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.