Είδος 2040

ADP
d
l
R
Μονάδα με οπή έγχυσης
d2
Θερμομονωτικό κάλυμμα
EH 4000/17 x 40/ 5/ 0/RT /0
17
40
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 50/ 5/ 0/RT /0
17
50
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 60/ 5/ 0/RT /0
17
60
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 70/ 5/ 0/RT /0
17
70
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 80/ 5/ 0/RT /0
17
80
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 90/ 5/ 0/RT /0
17
90
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 100/ 5/ 0/RT /0
17
100
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 110/ 5/ 0/RT /0
17
110
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 120/ 5/ 0/RT /0
17
120
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 130/ 5/ 0/RT /0
17
130
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 140/ 5/ 0/RT /0
17
140
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 150/ 5/ 0/RT /0
17
150
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 160/ 5/ 0/RT /0
17
160
0
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 40/ 5/16/RT /0
17
40
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 50/ 5/16/RT /0
17
50
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 60/ 5/16/RT /0
17
60
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 70/ 5/16/RT /0
17
70
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 80/ 5/16/RT /0
17
80
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 90/ 5/16/RT /0
17
90
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 100/ 5/16/RT /0
17
100
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 110/ 5/16/RT /0
17
110
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 120/ 5/16/RT /0
17
120
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 130/ 5/16/RT /0
17
130
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 140/ 5/16/RT /0
17
140
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 150/ 5/16/RT /0
17
150
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 160/ 5/16/RT /0
17
160
16
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 40/ 5/40/RT /0
17
40
40
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 50/ 5/40/RT /0
17
50
40
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 60/ 5/40/RT /0
17
60
40
RT
0.6 - 1.5
Όχι
EH 4000/17 x 70/ 5/40/RT /0
17
70
40
RT
0.6 - 1.5
Όχι

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Direct transfer of the plastic melt from the machine nozzle into the single nozzle
  • Modern heating technology for consistent and precise temperature control
  • Two individual control zones for nozzle body and sprue bush
  • Suitable for processing almost any type of plastic
  • Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be easily processed
  • Optionally available as a hot half
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.