Είδος 2

ADP
d1
Πόλοι d1
n
b
l
h
l1
h1
d2
Πόλοι d2
h2
b3
d3
l3
E 6576/8/3/2x2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
2x2
24
87
23.5
39
9
M12 x 1
4
18
17
4.2
80
E 6576/8/3/2x4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
2x4
24
139
23.5
91
9
M12 x 1
4
18
17
4.2
132

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • LED1: Εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας
  • LED2: Εμφάνιση κατάστασης μεταγωγής
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.