Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Βάρος [g]
d1
Q [l/min]
Ισχύς [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μεγάλη ροπή στρέψης για περισσότερη ροπή
  • Σύγχρονη ελαστική οδήγηση για λεπτές επιφάνειες
  • Η ροπή διατηρείται ακόμα και σε μειωμένη ταχύτητα

Πεδίο παράδοσης

  • Σετ σωλήνων, τσοκ ø 3 mm και εξοπλισμός σύσφιξης

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GDSG 1050/80 Αεροεργαλείο υψηλής ταχύτητας, ευθύ, Premium Εικόνα προϊόντος

GDSG 1050/80

Αεροεργαλείο υψηλής ταχύτητας, ευθύ, Premium

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.