Produktionshalle bei Meusburger mit Maschinen und Stahlplatten.

News

Hier finden Sie Neuigkeiten zu unserem Unternehmen sowie aktuellste Meldungen zu unseren Produkthighlights.

Alle Artikel

144 Ergebnis(se)
144 Ergebnis(se)
Öffnungszeiten Weihnachten und Neujahr
Unternehmen
16.11.2026

Öffnungszeiten Weihnachten und Neujahr

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr.

Weiterlesen
Fakuma 2026: Die Highlights im Rückblick
Unternehmen
21.10.2026

Fakuma 2026: Die Highlights im Rückblick

Fünf Messetage voller Innovationen, spannender Gespräche und persönlicher Begegnungen liegen hinter uns.

Weiterlesen
Neue Beschriftungseinheiten mit Wechseleinsatz E 246x
Neu
12.10.2026

Neue Beschriftungseinheiten mit Wechseleinsatz E 246x

Eine flexible und anwenderfreundliche Lösung für den schnellen Wechsel von Bauteilkennzeichnungen direkt von der Trennebene.

Weiterlesen
Neue Funktionen im Platten-Konfigurator
Maschinenbau
10.10.2026

Neue Funktionen im Platten-Konfigurator

Ab sofort werden Ihnen im Platten-Konfigurator passende Standardartikel als Alternative zu Ihrer Konfiguration vorgeschlagen.

Weiterlesen
Neu: Klinkenzug, kompakt E 1818
Neu
09.10.2026

Neu: Klinkenzug, kompakt E 1818

Der neue Klinkenzug verbindet kompakte Bauweise mit hoher Belastbarkeit und zuverlässiger Verriegelung der schwimmenden Platte. Die Bearbeitung in nur einer Aufspannung spart Zeit bei der Fertigung. DLC-beschichtete Segmente reduzieren den Verschleiß und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Weiterlesen
Neu: Präzisionsstab NP 2085
Neu
09.10.2026

Neu: Präzisionsstab NP 2085

Der NP 2085 überzeugt mit korrosionsbeständigem Stahl und präzise überfrästen Seitenflächen. In mehr als 500 Standardoptionen lieferbar.

Zum Produkt
Neu: Stützbolzen, korrosionsbeständig E 15109
Neu
09.10.2026

Neu: Stützbolzen, korrosionsbeständig E 15109

Für höchste Anforderungen in Medizintechnik und Reinraum: Der korrosionsbeständige Stützbolzen E 15109 aus 1.2085 erhöht die Werkzeugsteifigkeit.

Zum Produkt
Neu: Auswerferstift gehärtet mit Verdrehsicherung und Einlaufschräge
Neu
09.10.2026

Neu: Auswerferstift gehärtet mit Verdrehsicherung und Einlaufschräge

Der Auswerferstift sorgt für eine zuverlässige Konturauswerfer-Positionierung. Die asymmetrische Verdrehsicherung & Zentrierfase ermöglichen eine fehlerfreie Montage. Auch in DLC-Ausführung erhältlich.

Zum Produkt
Erweitert: Push-In Steckanschlüsse
Erweitert
09.10.2026

Erweitert: Push-In Steckanschlüsse

Durch zahlreiche Erweiterungen der Steckanschlüsse bieten wir jetzt ein durchgängiges Sortiment für flexible Verschlauchungen. Für Temperierung, Druckluft und Vakuum geeignet.

Zum Produkt
Neu: Gewindefittings
Neu
09.10.2026

Neu: Gewindefittings

Für zuverlässige Verbindungen von Temperierung, Druckluft und Vakuum. Verschiedene Bauformen mit Innen- und Außengewinde bieten maximale Flexibilität bei der Installation.

Zu den Produkten
Neu: Kompaktschiebereinheit, innenliegender Hinterschnitt E 3335
Neu
09.10.2026

Neu: Kompaktschiebereinheit, innenliegender Hinterschnitt E 3335

Innenliegende Hinterschnitte sicher entformen: Die Kompaktschiebereinheit E 3335 überzeugt mit DLC-Beschichtung und einer definierten Entformung unabhängig vom Auswerferpaket.

Zum Produkt
Neu: Servoelektrischer Linearantrieb E 7510
Neu
09.10.2026

Neu: Servoelektrischer Linearantrieb E 7510

Der servoelektrische Antrieb E 7510 vereint kompakte Bauweise, hohe Leistung und einfache Wartung. Die exakte Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Kraft sorgt für maximale Kontrolle.

Zum Produkt
Erweiterung: Heißkanaldüsen 47 mm – ab 80 mm Länge
Erweitert
09.10.2026

Erweiterung: Heißkanaldüsen 47 mm – ab 80 mm Länge

Die smartFILL-Heißkanaldüsen Ø 47 mm sind jetzt ab 80 mm Länge verfügbar. Für kompakte Werkzeugaufbauhöhen und maximale Materialschonung – ideal für empfindliche Materialien.

Zu den Produkten
Neu: Distanzstück zur Werkzeugentlastung E 5307
Stanzwerkzeugbau
15.06.2026

Neu: Distanzstück zur Werkzeugentlastung E 5307

Ideal als Transport- und Lagerschutz für Gasdruckfedern und Aktivelemente in Folgeverbund-, Transfer- oder Stanzwerkzeugen.

Weiterlesen
Neu & exklusiv: Streifenanschlag E 5625
Stanzwerkzeugbau
15.06.2026

Neu & exklusiv: Streifenanschlag E 5625

Der Streifenanschlag ermöglicht eine schnelle Positionierung beim Einschieben eines neuen Blechstreifens.

Weiterlesen
Neu: Kompaktschieber 1:1 E 6100
Neu
15.06.2026

Neu: Kompaktschieber 1:1 E 6100

Der neue Schieber E 6100 ist kompakt, belastbar und eliminiert Querkräfte dank V-förmiger Krafteinleitung. Der gehärtete Einsatz lässt sich direkt an kundenspezifische Konturen anpassen.

Zum Produkt
Neu: Sucherstift mit Parabolspitze E 5651
Neu
15.06.2026

Neu: Sucherstift mit Parabolspitze E 5651

Ab sofort ergänzen Sucherstifte mit Parabolspitze unser bestehendes Sucherprogramm.

Weiterlesen
Neue Kabelbuchse M8 E 6622 mit Schneidklemmkontakt
Neu
15.06.2026

Neue Kabelbuchse M8 E 6622 mit Schneidklemmkontakt

Die Kabelbuchse E 6622 mit Schneidklemmkontakt ermöglicht eine zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolieren der Einzeladern.

Zum Produkt
Schnellere Kabelkonfektionierung mit Schraubanschluss
Erweitert
15.06.2026

Schnellere Kabelkonfektionierung mit Schraubanschluss

Die Kabelbuchse E 6604 und der Kabelstecker E 66045, M16, sind jetzt auch mit Schraubanschluss zur zeitsparenden Kabelkonfektionierung erhältlich.

Zum Produkt
Erweiterung: Anschlussnippel E 2020
Erweitert
15.06.2026

Erweiterung: Anschlussnippel E 2020

Der verschließende Anschlussnippel E 2020 Größe 9 vom Kupplungssystem EU ist jetzt auch mit Gewinde G1/8“ erhältlich.

Zum Produkt
Erweiterungen für Zykluszähler E 2480 und E 24805
Erweitert
15.06.2026

Erweiterungen für Zykluszähler E 2480 und E 24805

Wir haben unser Zykluszählersortiment erweitert. Der Zykluszähler E 24805 und der Zykluszähler E 2480 mit Verlängerung sind jetzt auch für Betätigung links verfügbar.

Zum Produkt
Erweiterung: Stempelaufhängung E 5665
Erweitert
15.06.2026

Erweiterung: Stempelaufhängung E 5665

Eignet sich ideal zur Befestigung drahterodierter Konturstempel. Die Herstellung von Befestigungsgewinden entfällt. Durch den Einsatz von Unterlagsfolien ist eine einfache Längenabstimmung möglich.

Zum Produkt
Neu: Druckschraube, gehärtet E 5835
Neu
15.06.2026

Neu: Druckschraube, gehärtet E 5835

Zur Aufnahme der Stanzkraft eines Schneidstempels, ersetzt die gehärtete Druckplatte. Ermöglicht einfache Entnahme des Stempels, bestmögliche Kraftaufnahme und direkte Kraftübertragung.

Zum Produkt
Erweiterung: Führungsbolzen für Federn E 1562
Erweitert
15.06.2026

Erweiterung: Führungsbolzen für Federn E 1562

Der Führungsbolzen E 1562 ist jetzt für gängige Systemdruckfedern verfügbar. Er verhindert das Ausknicken der Feder und sichert eine exakte Positionierung im Werkzeug.

Zum Produkt

24 von 144 werden angezeigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.