Artikel 64

ADP
d1
d2
l
Farbe
R min.
SW
d
E 2187/10/14/ 300/B
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/R
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/S
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/B
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/R
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/S
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/B
10
M14 x 1.5
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/R
10
M14 x 1.5
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1000/B
10
M14 x 1.5
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1000/R
10
M14 x 1.5
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/B
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/R
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/B
10
M14 x 1.5
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/R
10
M14 x 1.5
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2500/B
10
M14 x 1.5
2500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2500/R
10
M14 x 1.5
2500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/B
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/R
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/S
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/B
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/R
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/S
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/B
10
G 1/4"
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/R
10
G 1/4"
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/B
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/R
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/B
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/R
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/B
10
G 1/4"
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/R
10
G 1/4"
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20

Details

Produktbeschreibung

  • Schutz und Isolation durch Silikon
  • Hochflexibel
  • Langlebig
  • Maximaler Druck: 60 bar
  • Maximale Temperatur: 200 °C

Material

  • PFA, 1.4301, Stahl verzinkt, Silikon

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

Fragen zum Produkt?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.