Artikel 2

ADP
d1
l
Ventil
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 15 bar
  • Maximale Temperatur (Öl): 200 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 150 °C

Vorteile

  • Ermöglichen ein einfaches Umlenken von Temperierbohrungen am Werkzeug
  • Einfaches Ablängen des Verlängerungsrohrs für unterschiedliche Brückenlängen
  • Kompatibel nach europäischem Standard

Material

  • 1.4305
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.