Artikel 1

ADP
Leistung [W]
n [min-1]
Gew. [g]
d1
lk [m]
GESM 2008/260/50
260
1000 - 50000
346
3
1.85

Details

Produktbeschreibung

  • Lange und schlanke Werkzeugaufnahme für anspruchsvolle Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Effizienter Werkzeugwechsel durch schlüsselloses Schnellspannsystem mit hoher Spannkraft
  • Ruhiger Lauf auch bei höchsten Drehzahlen
  • Ergonomisches Aluminium-Gehäuse mit eingebautem Frontlüfter gegen Schmutz und Staub
  • Integrierte Motorkühlung für längstmögliche Einschalt- und Lebensdauer
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter komfortabel direkt am Handstück

Lieferumfang

  • Spannzange ø 3mm für Schnellspannfutter (GESM 20015) mit Spannstift
  • Spannzangenschlüssel (GESM 20016) und Arretierschlüssel (GESM 20017)
  • Motorkabel

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESM 2008/260/50 Mikromotor-Handstück M-Line, Lang Produkt Einzelbild

GESM 2008/260/50

Mikromotor-Handstück M-Line, Lang

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.