Artikel 1

ADP
Abmaße
Ausführung
Filter [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Standard
40
16
6
1/4"
2000

Details

Produktbeschreibung

  • Praktisch für dauergeschmierte Geräte
  • Manueller Kondensatablass
  • Von 0,5–6 bar regelbar
  • Mit Mini-Öler GDZW 2620 auch geölte Luft erzeugbar

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GDZW 1110/1/4/S Druckluftwartungseinheit mit Filter Produkt Einzelbild

GDZW 1110/1/4/S

Druckluftwartungseinheit mit Filter

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.