Artikel 2

ADP
Schnittstelle
Stk./VPE
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Details

Produktbeschreibung

  • Mit Durchgangsbohrung

Anwendung

  • Für Steilkegel DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.