Articol 2

ADP
Interfață
Buc./Ambalaj
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Detalii

Descriere produs

  • Cu orificiu de trecere

Aplicație

  • Pentru conuri cu unghi de înclinare DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.