Articles 2

ADP
Interface
Unité(s)/UVC
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Détails

Description du produit

  • Avec trou passant

Application

  • Pour porte-cône DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.