商品 2

ADP
界面
个/PU
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

详情

Product description

  • With through hole

Application

  • For steep taper DIN 69871 and JIS B 6339 (MAS-BT)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。