Árucikk 2

ADP
Interfész
darab/csomag
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Részletek

Termékleírás

  • Átmenő furattal

Alkalmazás

  • DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT) szerinti meredekkúphoz
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.