Artykuły 2

ADP
Uchwyt
Szt./opak.
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Szczegóły

Opis produktu

  • Z otworem przelotowym

Zakres zastosowania

  • Dla stożków DIN 69871 oraz JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.