Artigos 2

ADP
Interface
Quant./UE
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Detalhes

Descrição do produto

  • Com furo passante

Aplicação

  • Para cone profundo DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.