Artikel 1

ADP
b
h
l
HWS 572/100
100
50
105

Details

Produktbeschreibung

  • Zum Anklemmen an Werkbänke mit einer maximalen Tischplattenstärke von 80 mm
  • Stufenlose Verstellung des Präzisions-Kugelgelenks ermöglicht eine allseitige 360° Dreh- und 90° Schwenkbewegung
  • Verdeckte Stahl-Gewindespindel

Lieferumfang

  • Inklusive demontierbarer Spannhörner und Stahl-Wendebacken

Material

  • Aluminiumguss mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HWS 572/100 Kugelgelenk-Schraubstock Produkt Einzelbild

HWS 572/100

Kugelgelenk-Schraubstock

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.