Izdelek 2

ADP
Vmesnik
Kos/Enota pakiranja
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Podrobnosti

Opis izdelka

  • S prehodno izvrtino

Uporaba

  • Za strme stožce DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT)