Είδος 2

ADP
Διασύνδεση
τεμάχια / Μ. Σ.
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Με διαμπερή οπή

Εφαρμογή

  • Για κώνους DIN 69871 και JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.