Vare 2

ADP
Interface
Stk. / VPE
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Med gennemgående boring

Anvendelse

  • Til konisk skaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.