Položek 2

ADP
Rozhraní
ks/balení
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9210/40
SK 40
1
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17
HWZ 9210/40/Set-10
SK 40
10
44.5
M16
18.95
16.4
12.95
7.35
17

Podrobnosti

Popis produktu

  • S průchozím otvorem

Použití

  • Pro strmé kužely DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.