Artikel 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Gew. [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Details

Produktbeschreibung

  • Für horizontale, vertikale und seitliche Fräs-, Schleif-, Kontroll- und Erodierarbeiten
  • Durch nichtrostende Ausführung besonders gut geeignet für den Einsatz auf Drahterodiermaschinen
  • Allseitig haarwinkelgenau feinstgeschliffen
  • Niederzugeffekt verhindert ein Abheben des Werkstücks
  • Winkelgenauigkeit und Parallelität von 0,003/100 mm
  • Betätigung über Innensechskantschlüssel und Schnellverstellung mittels Steckwelle

Lieferumfang

  • Inklusive Aufspannpratzen, Spannschlüssel, verstellbarem und festem Anschlag

Material

  • Korrosionsbeständiger Stahl, ca. 55 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.