Artikkelit 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Paino [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Vaakasuuntaisiin, pystysuuntaisiin ja sivuttaisiin jyrsintä-, hionta-, tarkastus- ja kipinätyöstötöihin
  • Ruostumattoman mallin ansiosta sopii erityisen hyvin käytettäväksi lankakipinätyöstökoneissa
  • Joka puolelta hiussuorakulman tarkasti hienohiottu
  • Alasvetovaikutus estää työkappaleen nousemisen
  • Kulmatarkkuus ja yhdensuuntaisuus 0,003/100 mm
  • Käyttö kuusiokoloavaimella ja pikasäätö pistoakselilla

Toimitussisältö

  • Sisältää puristuskäpälät, kiristysavaimen, säädettävän ja kiinteän vasteen

Materiaali

  • Korroosionkestävä teräs, noin 55 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.