Articol 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Gr. [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Detalii

Descriere produs

  • Pentru frezare, șlefuire și erodare orizontală, verticală și laterală
  • Variantă din oțel inoxidabil, potrivită pentru fi utilizată pe mașina EDM cu fir
  • Șlefuire cu precizie de muchie de cuțit la toate unghiurile
  • Efectul pull-down previne ridicarea pieselor de prelucrat
  • Exactitatea unghiului și paralelismul de 0,003/100 mm
  • Acționare prin cheie imbus hexagonală și reglare rapidă prin butuc de arbore

Incluse în livrare

  • Inclusiv gheară de prindere, cheie fixare, opritor reglabil și fix

Material

  • Oțel rezistent la coroziune, aprox. 55 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.