Izdelek 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Navoj [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za vodoravno, navpično in stransko rezkanje, brušenje, opravljanje meritev ter erodiranje
  • Zaradi izvedbe iz nerjavečega jekla je posebej primerno za uporabo na strojih za žično erozijo
  • Kotno fino brušeno na vseh straneh
  • Učinek povratnega giba prepreči dviganje obdelovanca
  • Kotnost in vzporednost 0,003/100 mm
  • Aktiviranje z inbus ključem in hitro nastavitvijo z vstavno gredjo

Obseg dobave

  • Vključno z vpenjalom, vpenjalnim ključem ter nastavljivim in fiksnim omejevalnikom

Material

  • Nerjaveče jeklo, trdote cca 55 HRC