Είδος 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Βάρος [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για οριζόντιες, κάθετες και πλευρικές κατεργασίες φρέζας , λείανσης, ελέγχου και ηλεκτροδιάβρωσης
  • Ανοξείδωτη έκδοση, η οποία ενδείκνυται για χρήση σε μηχανήματα μορφοποίησης με ηλεκτρική εκκένωση
  • Τετράγωνο και αιχμηρές γυαλισμένες ακμές σε όλες τις πλευρές
  • Επίδραση συγκράτησης αποτρέπει την ανύψωση του αντικειμένου εργασίας
  • Ακρίβεια ορθής γωνίας και παραλληλότητα 0,003/100 mm
  • Σύσφιξη μέσω κλειδιού άλλεν και γρήγορη ρύθμιση μέσω ράβδου

Πεδίο παράδοσης

  • Με πιάστρες σύσφιξης, κλειδί σύσφιξης, ρυθμιζόμενη και σταθερή βάση συγκράτησης

Υλικό

  • Ατσάλι ανθεκτικό στη διάβρωση περίπου 55 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.