Árucikk 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Súly. [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Részletek

Termékleírás

  • Vízszintes, függőleges és oldalirányú maráshoz, köszörüléshez, ellenőrzéshez és szikraforgácsoláshoz
  • A nem rozsdásodó kivitelnek köszönhetően kiválóan alkalmas huzalos szikraforgácsoló gépekhez
  • Minden oldalon nagy pontossággal köszörülve
  • A lehúzó hatás megakadályozza a munkadarab felemelkedését
  • Szögpontosság és párhuzamosság 0,003 / 100 mm
  • Az imbuszkulccsal történő működtetés és gyors állítás a kapcsoló tengely segítségével

Szállítási terjedelem

  • Beleértve a szorítókörmöket, csavarkulcsot, állítható és rögzített ütközőt

Anyag

  • Korrózióálló acél, kb. 55 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.