Артикул 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
тегло [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Детайли

Описание на продукта

  • За хоризонтални, вертикални и страничнифрезови, шлайф, контролни и електроерозийни операции
  • Особено подходящо за използване върху машини за нишкова ерозия поради неръждаемото си изпълнение
  • Фино шлифовано от всички страни с висока точност
  • Придърпващ надолу ефект предотвратява повдигане на обработваемия детайл
  • Ъгъл на отклонение и успоредност от 0,003/100 mm
  • Задействане посредством ключ шестограм и бърза настройка с помощта на вътрешен вал

Доставката включва

  • Включени затегателно приспособление, ключ за затягане, регулируем и неподвижен ограничител

Материал

  • Корозионноустойчива стомана, прибл. 55 HRC
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.