Artikel 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Vikt [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För horisontella, vertikala och sidoriktade fräs-, slip-, kontroll- och gnistningsarbeten
  • Tack vare det rostfria utförandet är det väl lämpat för användning i trådgnistningsmaskiner
  • Precisionsslipad i exakt vinkel på alla sidor
  • Neddragningseffekt förhindrar att arbetsstycket lyfter
  • Vinkelexakthet och parallellitet på 0,003/100 mm
  • Manövrering med insexnyckel och snabbjustering med låssprint

Leveransomfattning

  • Inklusive spännjärn, spännyckel, justerbart och fast anslag

Material

  • Korrosionsbeständigt stål, ca 55 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.