Vare 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Gev. [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til fræse-, kontrol- og eroderingsarbejde, både horisontalt, vertikalt og fra siden
  • Særligt velegnet til brug ved trådgnist maskine på grund af den rustfrie udførelse
  • Præcisionsslibning på alle sider
  • Nedtrækningseffekt forhindrer, at emnet løftes
  • Vinkelpræcision og parallelitet på 0,003/100 mm
  • Betjening via sekskantnøgle og hurtig justering med akselforlængelse

Leveringsomfang

  • Inklusive spændejern, skruenøgle, justerbart og fast anslag

Materiale

  • Korrosionsbestandigt stål, ca. 55 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.