Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VBA 5M77/ 1/ 50
50ml
Flasche

Details

Produktbeschreibung

Mittelfester, anaerober Einkomponentenklebstoff zur universellen Abdichtung von metallischen Gewindeverbindungen bis zum Berstdruck. Der gegen chemische Einflüsse beständige, lösungsmittelfreie Dicht-/Klebstoff härtet im Gewindespalt aus, und dichtet die zu verklebenden Bauteile dauerhaft ab.

Vorteile

  • Gewinde bis R3“/M80 und Spaltüberbrückung bis 0,25 mm
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
  • Verbindung ist mit Handwerkzeugen demontierbar

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
gelb
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
150 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Dimethacrylatester
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.1 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung
Wert:
0.25 mm
Prüfverfahren:
     
Endfestigkeit nach
Wert:
12 h
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Weiterdrehmoment
Wert:
10 Nm
Prüfverfahren:
DIN EN 15865
Funktionsfestigkeit nach
Wert:
2-3 h
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Maximaler Gewindedurchmesser
Wert:
R3" / M80
Prüfverfahren:
     
Handfestigkeit nach
Wert:
2-10 min
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Festigkeit
Wert:
mittelfest
Prüfverfahren:
    
Losbrechmoment
Wert:
15 Nm
Prüfverfahren:
DIN EN 15865 (ohne Vorspannung)
Druckscherfestigkeit
Wert:
16 N/mm²
Prüfverfahren:
DIN EN 15337
Viskosität
Wert:
500.000 mPas/thix
Prüfverfahren:
Brookfield (25 °C)

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VBA 5M77/ 1/ 50 Rohrgewindedichtung, mittelfest und hochviskos Produkt Einzelbild

VBA 5M77/ 1/ 50

Rohrgewindedichtung, mittelfest und hochviskos

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.