Artikel 19

ADP
s
b
Korn
l
Stk./VPE
V 76126/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76126/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76126/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76126/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76126/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76126/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76126/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76126/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76126/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76126/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76126/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76126/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76126/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76126/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76126/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76126/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76126/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76126/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76126/13x13/600
13
13
600
150
12

Details

Produktbeschreibung

  • Profilbeständige Bindung
  • Universalstein mit guter Schneidleistung für Werkzeugstähle

Anwendung

  • Trocken oder zusätzlich mit Polieröl arbeiten
  • Geeignet zum Arbeiten von Hand oder mit Handfeilmaschinen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.