Vare 1

ADP
Type
l
V 20853/E
Tang til elektrikere
200

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til afisolering af fintrådede og massive ledere med PVC-isolering fra 0,14–10 mm²
  • Til skæring af fintrådede ledere med PVC-isolering fra 0,14–10 mm²
  • Justérbar afisoleringslængde fra 3–21 mm

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

V 20853/E Afisoleringstang Produkt enkeltbillede

V 20853/E

Afisoleringstang

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.