Vare 1

ADP
d4
Poler
b1
h1
l1
l2
d3
l3
E 6563/8/3
M 8 x 1
3
6
4.5
19.5
600
9.7
37

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 130 °C

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6563/8/3 Magnetisk sensor til T - spor, op til 130 ° C

E 6563/8/3

Magnetisk sensor til T - spor, op til 130 ° C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.