Vare 266

ADP
s
b
l
Korn
Stk. / VPE
Farve
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
0.5
0.5
50
120
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
0.5
0.5
50
120
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
0.5
0.5
50
180
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
0.5
0.5
50
180
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
0.5
0.5
50
300
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
0.5
0.5
50
300
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
0.5
0.5
50
400
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
0.5
0.5
50
400
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
0.5
0.5
50
600
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
0.5
0.5
50
600
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
0.5
0.5
50
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
0.5
0.5
50
800
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
0.5
0.5
50
1000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
0.5
0.5
50
1000
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
0.5
0.5
50
1200
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
0.5
0.5
50
1200
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
0.5
2
100
1500
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
0.5
2
100
2000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
0.5
2
100
3000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
0.5
4
100
120
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
0.5
4
100
120
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
0.5
4
100
180
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
0.5
4
100
180
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
0.5
4
100
300
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
0.5
4
100
300
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
0.5
4
100
400
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
0.5
4
100
400
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
0.5
4
100
600
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
0.5
4
100
600
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
0.5
4
100
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Specielt velegnet til bearbejdning af (meget) små flader, tværstykker og komplekse konturer
  • Til hærdet og ikke-hærdet værktøjsstål
  • Ideel til fjernelse af hårde eroderede lag
  • Høj brudstyrke

Anvendelse

  • Skærer kun på forsiden, kombineret med diamantpastaer kan der også arbejdes på siden
  • Optimalt egnet til ultralyds-poleringssystem
  • Afkort hvis muligt med diamantskæreskive, og glat derefter forsiden med en fin diamantfil
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.