Krok za krokem k zrcadlovému lesku

Zrcadlové leštění dodává povrchům působivý estetický vzhled a zároveň zlepšuje jejich funkční vlastnosti. Dosažení takového zrcadlového povrchu však vyžaduje odborné znalosti a přesnost. V tomto návodu Vám krok za krokem ukážeme osvědčenou metodu pro dosažení zrcadlového lesku u oceli 1.2343 ESU s tvrdostí 54 HRC.

Budou použity následující nástroje:

Krok 1 – Příprava

Nejprve je potřeba pečlivě posoudit součást: Jak byl povrch opracován – frézován, broušen nebo erodován? Od toho se odvíjí výběr vhodného lešticího kamene s vhodnou zrnitostí. V tomto příkladu byl povrch obroušen, proto začínáme s leštícím kamenem se zrnitostí 320. Pro optimální výkon se doporučuje použít řeznou kapalinu.

Krok 2 – Směrové leštění

K dosáhnutí zrcadlového lesku je potřeba také směrové leštění. Používá se hlavně pro technické díly k odstranění stop po obrábění a zlepšení odformování. V našem příkladu přecházíme na zrnitost 400 a poté na zrnitost 600. Vždy používejte metodu křížového leštění.

Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge

Pokud je směrové leštění posledním krokem, pokračujte mokrým smirkovým papírem, jinak pokračujte na Krok 3.

Krok 3– První leštění diamantovou pastou

Nyní na součástku použijeme diamantovou pastu s velikostí zrna 9 μ. V závislosti na materiálu a tvrdosti se vybere vhodná pasta – další podrobnosti jsou k dispozici na portálu. Měla by být použita lapovací sada Speed Lap a vzduchová pilovačka s kyvadlovým nebo lineárním zdvihem. Pokud je pasta příliš suchá, pomůže použití ředidla pro diamantové pasty.

Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste

Krok 4 – Jemné leštění diamantovou pastou

Nyní povrch dále zjemníme pomocí 6 μ-diamantové pasty a měkkého lapovacího dřeva. I v tomto případě je nutné použít proces křížového leštění, kdy se součást po každém kroku otočíme o 90°. Tím se zviditelní předchozí pracovní kroky a čistota leštění se stane zřejmou.

Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.

Krok 5 – Finální zrcadlové leštění

Na závěr použijteme 3 μ-diamantovou pastu a kartáč z kozích chlupů, abysme vyhladili povrch a zintenzivnili lesk. Nejmenší škrábance se stanou viditelnými, což může vést k nutnosti vrátit se k předchozím krokům. Po vyleštění povrchu je povrch dokončen 3 μ-diamantovou suspenzí. Nakonec se povrch znovu vyčistí a leští pomocí 3 μ‑diamantové suspenze a leštícího hadříku, aby se dosáhlo konečného zrcadlového lesku.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Hochglanzfinish-Bearbeitung einer Oberfläche mit Diamantpaste und einer Ziegenhaarbürste. Im Hintergrund Diamantsuspension.

Další zajímavá témata
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.