Vhodné vodicí prvky a středění pro každou aplikaci
Nejširší sortiment, nejvyšší kvalita, okamžitá dostupnost
Ve společnosti Meusburger nabízíme nejširší sortiment komponentů vedení a středění na trhu – a to v působivé rozmanitosti produktových variant. Pro zajištění nejvyšší kvality sázíme důsledně na vlastní výrobu: Od surovin až po hotový výrobek se vše odehrává v našem hlavním závodě ve Wolfurtu. Díky tomu známe každý výrobní krok – od soustružení a frézování přes broušení až po precizní kontrolu kvality, čímž můžeme zaručit konstantně vysokou kvalitu.
Kvalita z Rakouska
Od surovin až po hotový výrobek: Při kontrole kvality klademe velký důraz na vysoce přesná měřidla, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich vodicích a středicích prvků.
Standardní vedení
Bezpečné uložení, snadná montáž: Vodicí systém se dvěma lícovanými průměry zajišťuje nejen přesné vedení polovin formy, ale usnadňuje také montáž a demontáž vodicích sloupků a pouzder. Tyto komponenty jsou optimálně přizpůsobeny našemu širokému sortimentu tvarových desek a zajišťují tak přesné a stabilní vedení nástroje.
Ploché vedení
Nabízíme tři různé typy plochých vodicích jednotek, včetně našeho vysoce výkonného plochého vedení, které lze zakoupit výhradně u nás. V našem sortimentu plochých vedení jsou kluzné desky standardně opatřeny povrchovou úpravou DLC, což zajišťuje maximální odolnost proti opotřebení a nejdelší životnost.
Vedení vyhazovacího paketu
Od kluzných vodicích pouzder v různých provedeních přes kuličková vedení bez vůle až po řešení vedení s podpěrnými čepy – náš sortiment nabízí vhodné řešení pro každé použití.
Náš výběr komponentů středění
To nejlepší z naší nabídky: Vysoce výkonné ploché vedení E 1080
Vysoce výkonné ploché vedení E 1080 kombinuje nejvyšší přesnost s extrémně kompaktní konstrukcí. Optimální poměr šířky a hloubky vytváří dostatečný prostor pro kavity a chladicí kanály, zatímco vertikální šroubové spojení eliminuje rušivé otvory.
Tvarové a třecí klínové upnutí, zaručuje vedení bez vůle. Velké náběhové poloměry, integrovaný profil ve tvaru I a nejvyšší odolnost proti opotřebení až do 300 °C zajišťují spolehlivý výkon i v náročných podmínkách.
Více se dozvíte ve videu
Vodicí prvky s povrchovou úpravou DLC
Vodicí prvky podléhají vysokému opotřebení v důsledku tření při otevíraní a zavírání nástroje. Povrchová úprava DLC nabízí nejlepší kluzné vlastnosti a tím prodlužuje životnost. Dodatečné mazání výrazně prodlužuje životnost. Díky tomu jsou ideální pro použití v čistých prostorech a zároveň přispívají ke snížení prostojů.
Výhody:
- Zvýšená odolnost proti korozi a zvýšená životnost
- Nejlepší vlastnosti při provozu na sucho umožňují práci v čistých prostorech
- Minimální opotřebení díky excelentním kluzným vlastnostem
Vodicí prvky podle Vašich požadavků
Intuitivní ovládání, zcela bez nutnosti PDF-poptávky. Pomocí našeho konfigurátoru si můžete rychle a snadno sami sestavit požadované rozměry. Integrovaná funkce vyhledávání standardizovaných dílů automaticky ověří, zda je k dispozici standardizovaná položka. Úspora času díky zobrazení ceny, dodací lhůty a CAD dat v reálném čase.