Položek 1

ADP
b
h
l
HWS 572/100
100
50
105

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro upnutí na pracovní stůl s max. tloušťkou 80 mm
  • Plynulé seřízení pomocí přesného kulového kloubu: ve všech směrech otočný o 360° a sklopný o 90°
  • Skryté ocelové závitové vřeteno

Rozsah dodávky

  • Včetně odnímatelných upínacích segmentů a ocelových oboustranných čelistí

Materiál

  • Hliníková slitina s vysoce kvalitním povrchem s úpravou práškovým lakováním

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HWS 572/100 Technicky sverak s kulovym kloubem Jednotlivý obrázek produktu

HWS 572/100

Technicky sverak s kulovym kloubem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.