Артикул 36

ADP
№ на материал
Тип
d
тегло [g]
l
твърдост
GEZS 1000/ 1.5424/B/0,3/ 25
1.5424
B
0.3
25
320
< 35 HRC
GEZS 1000/ 1.5424/B/0,4/ 50
1.5424
B
0.4
50
320
< 35 HRC
GEZS 1000/ 1.5424/B/0,5/100
1.5424
B
0.5
100
320
< 35 HRC
GEZS 1000/ 1.2343/B/0,3/ 25
1.2343
B
0.3
25
320
53–58 HRC
GEZS 1000/ 1.2343/B/0,4/ 50
1.2343
B
0.4
50
320
53–58 HRC
GEZS 1000/ 1.2343/B/0,5/100
1.2343
B
0.5
100
320
53–58 HRC
GEZS 1000/ 1.4718/B/0,3/ 25
1.4718
B
0.3
25
320
54–60 HRC
GEZS 1000/ 1.4718/B/0,4/ 50
1.4718
B
0.4
50
320
54–60 HRC
GEZS 1000/ 1.4718/B/0,5/100
1.4718
B
0.5
100
320
54–60 HRC
GEZS 1000/420stst/B/0,3/ 25
420stst
B
0.3
25
320
45–52 HRC
GEZS 1000/420stst/B/0,4/ 50
420stst
B
0.4
50
320
45–52 HRC
GEZS 1000/420stst/B/0,5/100
420stst
B
0.5
100
320
45–52 HRC
GEZS 1000/ 3.3548/B/0,3/ 25
3.3548
B
0.3
25
320
70 HB
GEZS 1000/ 3.3548/B/0,4/ 50
3.3548
B
0.4
50
320
70 HB
GEZS 1000/ 3.3548/B/0,5/100
3.3548
B
0.5
100
320
70 HB
GEZS 1000/ 1.2367/B/0,3/ 25
1.2367
B
0.3
25
320
42–46 HRC
GEZS 1000/ 1.2367/B/0,4/ 50
1.2367
B
0.4
50
320
42–46 HRC
GEZS 1000/ 1.2367/B/0,5/100
1.2367
B
0.5
100
320
42–46 HRC
GEZS 1000/ 1.2311/B/0,3/ 25
1.2311
B
0.3
25
320
45–52 HRC
GEZS 1000/ 1.2311/B/0,4/ 50
1.2311
B
0.4
50
320
45–52 HRC
GEZS 1000/ 1.2311/B/0,5/100
1.2311
B
0.5
100
320
45–52 HRC
GEZS 1000/ 3.2585/B/0,3/ 25
3.2585
B
0.3
25
320
45–50 HB
GEZS 1000/ 3.2585/B/0,4/ 50
3.2585
B
0.4
50
320
45–50 HB
GEZS 1000/ 3.2585/B/0,5/100
3.2585
B
0.5
100
320
45–50 HB
GEZS 1000/ 2.1461/B/0,3/ 25
2.1461
B
0.3
25
320
90 HB
GEZS 1000/ 2.1461/B/0,4/ 50
2.1461
B
0.4
50
320
90 HB
GEZS 1000/ 2.1461/B/0,5/100
2.1461
B
0.5
100
320
90 HB
GEZS 1000/ 2.1367/B/0,3/ 25
2.1367
B
0.3
25
320
220 HB
GEZS 1000/ 2.1367/B/0,4/ 50
2.1367
B
0.4
50
320
220 HB
GEZS 1000/ 2.1367/B/0,5/100
2.1367
B
0.5
100
320
220 HB

Детайли

Описание на продукта

  • Висококачествена заваръчна тел
  • Пригоден за материали на Meusburger
  • Всички заваръчни телове са маркирани с номер на материала
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.