Артикул 1

ADP
MB
MB/U
d1
l1
l2
Fn [N]
тегло [g]
SK
MUA 12402/1/0,1
1
0.1
57
21.1
115.3
0,9-1,5
140
0-100

Детайли

Описание на продукта

  • За прецизна проверка равнинната гладкост или разлика в размерите
  • Въртяща се скала с регулируема толерансова маркировка
  • С ударна защита на часовниковата механика
  • Лагеруване на полускъпоценен камък

Доставката включва

  • Сертификат

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MUA 12402/1/0,1 Механичен прецизен индикаторен часовник Единично изображение на продукта

MUA 12402/1/0,1

Механичен прецизен индикаторен часовник

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.