技术贴士

技术贴士

石墨质量

Meusburger 的所有石墨质量专为EDM开发,可确保稳定的质量和良好的可加工性。

Q70

  • 根据机床技术,可实现从 VDI 27 (2.2 μmRa) 到 VDI 24 (1.6 μmRa) 的表面质量
  • 电极磨损小
  • 表面质量好
  • 侵蚀过程快

Q60

  • 用于 VDI 22(1.26 μmRa)标准的表面
  • 高质量表面处理的理想选择
  • 适用于高精细形状
  • 表面质量好,材料去除率高

Q40

  • 用于 VDI 20(1.0 μmRa)标准的表面
  • 具有精细轮廓的复杂电极
  • 电极磨损小,去除率高
  • 用于要求极高的表面质量

技术贴士

为确保工具架的最佳使用寿命,建议定期使用高性能润滑脂 VGM 160 进行润滑。

技术贴士

识别防护手套

根据 DIN EN 388:2016/ISO 13997 标准,图标下方显示了达到的性能等级:

技术贴士

放大镜与眼睛之间的最佳距离是多少?

人们往往会把放大镜放得离眼睛太近。事实上,放大镜与眼睛之间的距离应与放大镜与通过放大镜观察的物体之间的距离相同。

技术贴士

H1 注册 “是什么意思?

这些耗材经认证可用于食品加工行业。‘H1’说明允许偶尔与食品进行技术上不可避免的接触(10 ppm)。

技术贴士

Meusburger 快速研磨方案

快速研磨方案包括用于研磨金刚石研磨膏的研磨垫和研磨棒,以达到较高的表面质量并节省时间。

  • 新型化合物材料
  • 防止形成冲刷和堆积边缘
  • 与其他方法相比,材料去除率更高
  • 对施加的压力反应不敏感
  • 实现均匀、无划痕的研磨
  • 坚固的研磨棒

技术信息

  • 准备研磨垫:
    首次使用研磨垫之前,请使用细砂纸或金刚石箔进行研磨。
  • 准备研磨棒:
    根据要加工的几何形状调整研磨棒,例如使用砂轮、砂纸或锉刀;为此可将圆形研磨棒夹持在夹头夹盘中。
  • 砂粒尺寸:
    最佳磨粒尺寸为 6 μm,但也可以使用更粗的磨粒尺寸。如有必要,也可研磨至 3 μm。
  • 润滑:
    用切削液 VLM 5 或抛光油 VLM 20 稀释金刚石化合物。
  • 压力:
    在 60-70% 的工作步骤中轻压,其余时间完成,即无压力工作。
  • 手动锉刀:
    冲程速度4.000–7.000 min-1
    行程长度:0.5–1.0 mm

技术贴士

何时使用超声波系统?

超声波系统具有最小冲程和最大冲程次数的特点,非常适合快速、轻松地去除 EDM 放电间隙。

技术贴士

可提供定制设计:

接线方式:可根据要求定制接线方式

电缆长度:可根据要求定制长度

如果您需要定制产品或有特殊问题,请联系 Meusburger,我们将为您提供专业意见。

技术贴士

精磨石的用途是什么?

精磨石通常也被称为 “Degussit stones”。它们非常坚硬,边缘稳定性高,非常适合去毛刺和精磨。砂粒尺寸在 1000(粗磨)到 3000(精磨)之间。

技术贴士

何时使用哪种公差等级?

  • 公差等级 0:用于设置和检查最终尺寸和高精度测量设备
  • 公差等级 1:用于检查校准规的测试尺寸和测量室内的长度测量设备
  • 公差等级 2:作为工作和设定尺寸,用于检查千分表和杠杆式千分表,或作为间隙量规的替代品

技术贴士

可提供定制设计:

接线方式:可根据要求定制接线方式

如果您需要定制产品或有特殊问题,请联系 Meusburger,我们将为您提供专业意见。

技术贴士

天然砂粒金刚石研磨膏可用于最苛刻的条件

天然砂粒具有很强的侵蚀性和很高的切削性能,因此非常适合硬质合金的加工。金刚石研磨膏不含色素,因为食品色素会降低切削能力。

技术贴士

重庆,黑/白

  • 坚硬结实
  • 对糊状物有良好的吸收能力

山羊毛

  • 灵活柔软
  • 用于精加工

尼龙

  • 特别适用于食品加工业
  • 用于精加工

黄铜

  • 留下光滑的打磨痕迹
  • 可能会在工件表面留下污渍
  • 用于除锈或除垢

钢

  • 灵活而有弹性
  • 留下清晰可见的打磨痕迹
  • 用于除垢和去毛刺

不锈钢

  • 耐腐蚀钢丝
  • 灵活而有弹性
  • 留下清晰可见的打磨痕迹
  • 用于除垢和去毛刺

技术贴士

“100% 工作循环 “是什么意思?

占空比表示允许的最大 “开启阶段”,之后需要 “关闭阶段”,以避免损坏设备。

因此,“100% 占空比 ”意味着设备适合长期使用,即不间断使用。

技术贴士

活性材料含有大量铁或铜,会释放出大量金属离子,从而导致粘合剂固化时间缩短。活性材料包括:

  • 铁
  • 钢
  • 红铜
  • 黄铜

另一方面,被动材料要么是催化作用低的金属材料,要么是非金属材料。它们只能释放少量离子或不释放离子,因此粘合剂的固化速度非常缓慢或根本无法固化。被动材料包括:

  • 铝
  • 铬钢或铬化表面
  • 氧化表面
  • 锌或镀锌表面

技术贴士

软轴系统的扭矩明显高于微型电机和气动工具。因此,这些系统最适用于大型工具,如千叶直磨轮、砂布或橡胶垫砂盘。

技术贴士

”K1和K1 注册 “是什么意思?

这些耗材经认证可用于食品加工行业。“K1”和 ”K3 “明确表示这些耗材可用于喷雾无法到达食品加工区的地方。

在食品加工区使用之前,必须彻底清洗清洗过的部件。

技术贴士

优质钕磁铁,安装时无需螺钉连接。

技术贴士

  • 多种尺寸的可靠膨胀堵头
  • 安装方便快捷,加工公差正常
  • 也适用于高压环境和各种介质

技术贴士

  • 适用于非常高的冲程速率、有限的负载能力和灵活导向
  • 每个滚珠导套可提供不同长度的滚珠套
  • 公差协调,实现最佳预紧和平稳运行

技术贴士

  • 安装空间小,实现运水针之间距离最小化
  • 可将其拧入相应公制螺纹孔内,无须使用工具
  • 不锈钢制成的高质量运水针,横截面不会变窄

技术贴士

描述

感温线:

  • 0.5 mm² 铁铜镍,J 型(DIN EN 60584)
  • 通过镀锡铜网屏蔽
  • 黑色 + / 白色 –

电源线:

  • 1.5 mm² 铜
  • 黑色,印有白色数字
  • 额定电压: U₀/U = 300/500 V

保护导体:

  • 1.5  mm² 铜
  • 绿色/黄色

护套:

  • PVC