Ürünler 20

ADP
M
l1
Tip
L
d1
d2
d3
V 93140/ 1,4/15/A
M 1,4
15
A
35
0.9
-
1
V 93140/ 1,6/15/A
M 1,6
15
A
35
1
-
1
V 93140/ 2/30/A
M 2
30
A
60
1.4
-
1.4
V 93140/ 2/30/B
M 2
30
B
60
1.4
0.4
1.4
V 93140/ 2,5/50/A
M 2,5
50
A
85
1.9
-
2
V 93140/ 2,5/50/B
M 2,5
50
B
85
1.9
0.8
2
V 93140/ 3/50/A
M 3
50
A
85
2
-
2
V 93140/ 3/50/B
M 3
50
B
85
2
0.8
2
V 93140/ 4/60/A
M 4
60
A
85
3
-
3
V 93140/ 4/60/B
M 4
60
B
85
3
0.8
3
V 93140/ 5/60/A
M 5
60
A
85
4
-
4
V 93140/ 5/60/B
M 5
60
B
85
4
1.6
4
V 93140/ 6/60/A
M 6
60
A
85
4.5
-
4.5
V 93140/ 6/60/B
M 6
60
B
85
4.5
2.3
4.5
V 93140/ 8/60/A
M 8
60
A
85
6
-
6
V 93140/ 8/60/B
M 8
60
B
85
6
2.5
6
V 93140/10/60/A
M10
60
A
85
8
-
8
V 93140/10/60/B
M10
60
B
85
8
3
8
V 93140/12/60/A
M12
60
A
85
10
-
10
V 93140/12/60/B
M12
60
B
85
10
2.8
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • For metric threads
  • Planetary

Material

  • WCu
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.