Ürünler 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 126486/ 4
4
4
0.04
57
11
3.7
18
6
WZF 126486/ 6
6
4
0.06
57
13
5.7
20
6
WZF 126486/ 8
8
4
0.08
63
19
7.7
26
8
WZF 126486/10
10
4
0.1
72
22
9.7
30
10
WZF 126486/12
12
4
0.12
83
26
11.7
36
12
WZF 126486/16
16
4
0.16
92
32
15.6
42
16

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Mükemmel uyum

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Mükemmel uyum

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • High-performance milling cutter with non-uniform pitch and centre cut
  • Clearance after the cutting edge
  • With optimised front geometry for quick plunging

Material

  • Solid carbide, TiAlSiN-coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.