Artikel 2

ADP
d1
l
Ventil
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (olja): 200°C
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C

Fördelar

  • Möjliggör enkel omkoppling av temperaturkontrollhålen på verktyget
  • Förlängningsrören kan enkelt förlängas för olika brygglängder
  • Kompatibel med europeisk standard

Material

  • 1.4305
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.