Izdelek 2

ADP
d1
l
Ventil
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Prednosti

  • Omogoča enostavno preusmerjanje temperirnih tokov po orodju
  • Enostavno krajšanje cevi za podaljšek za različne dolžine mostov
  • Združljivo z evropskim standardom

Material

  • 1.4305